Publier vos produits
Z1240-EZR Exposed Arm Carrier System for Sundara Drift and Reef Lavatory w/ Adjustable Uprights & Header Plates
Z1240-EZR Exposed Arm Carrier System for Sundara Drift and Reef Lavatory w/ Adjustable Uprights & Header Plates
Z1240-EZR Exposed Arm Carrier System for Sundara Drift and Reef Lavatory w/ Adjustable Uprights & Header Plates
    Zurn

    Z1240-EZR Exposed Arm Carrier System for Sundara Drift and Reef Lavatory w/ Adjustable Uprights & Header Plates

    Traduit par Google,
    Le support de lavabo Sundara est conçu pour simplifier et accélérer l'installation du système de lavage des mains Sundara, tout en offrant une robustesse et une stabilité exceptionnelles. Les supports Z1240-EZR de Zurn sont spécialement conçus pour les lavabos Sundara, offrant ainsi une solution complète et inégalée.
    Conformité:
    • ASME A112.6.1M
    Caractéristiques:
    • Conçu pour réduire le temps d'installation et de reprise.
    • S'accorde avec le lavabo en surface solide technique Sundara
    • capacité de charge de 136 kg (300 lb)
    • Système de porte-bras exposé
    • Plaques d'en-tête réglables
    • Conception de pied conforme à la norme OSHPOD
    Spécification
    • keywords: floor drain, EZ-Retrofit floor drain, commercial floor drain, drainage system, Zurn drain

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Z1240-EZR
    • Famille de produitsCarriers
    • Groupe de produitsPipework Products for General Use
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-25
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage