Publier vos produits
Z898 Trench Drain System
Zurn

Z898 Trench Drain System

Traduit par Google,

Zurn Z898 Système de drainage de tranchée pré-inclinée de 18" de large avec une pente de 1/8" par pied. Canal de vidange en acier inoxydable de calibre 12 de type 304 avec raccord à bride boulonné complet avec joint de bride en caoutchouc et grille en acier inoxydable estampée. États-Unis configurable.

  • Économise jusqu'à 75 % de main-d'œuvre -
  • Connexions mécaniques boulonnées et étanches
  • Acier inoxydable de type 304
  • 1,04 % de pente intégrée
Spécification
  • ENGINEERING SPECIFICATION: ZURN Z898 18" Wide Pre-Sloped Trench Drainage System with 1/8’ per foot slope. #12 Gage Type 304 Stainless Steel drain channel with bolted flanged connection complete with rubber flange gasket, and stamped stainless steel grate.

    Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Z898
  • Famille de produitsLinear Trench Drain Systems
  • Groupe de produitsFood Processing, Stainless Steel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-09
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (pouces)60
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Trench Drains
  • Numéro OmniClass23-39 29 13 19
  • Titre OmniClassSurface Water Drainage Systems
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING