Publier vos produits
QQFST553GFX Crimp XL Brass (RFS) Sprinkler Head Tee – 1" Barb x 1" Barb x 1/2" FPT
QQFST553GFX Crimp XL Brass (RFS) Sprinkler Head Tee – 1" Barb x 1" Barb x 1/2" FPT
    Zurn

    QQFST553GFX Crimp XL Brass (RFS) Sprinkler Head Tee – 1" Barb x 1" Barb x 1/2" FPT

    Traduit par Google,

    Raccord Zurn PEX® XL en laiton à faible teneur en plomb, 1" barbelé x 1" barbelé x 1/2" NPT. Le modèle QQFST553GFX permet de raccorder un système de gicleurs à partir de la conduite principale dans les réseaux de tuyauterie multifonctionnels. Fabriqué en EcoBrass®. Ces raccords, associés à un tube Zurn PEX®, sont conçus pour résister à une pression de 160 PSI à 23 °C, 130 PSI à 49 °C (protection incendie), 100 PSI à 82 °C et 80 PSI à 93 °C. Ils sont homologués NSF et conformes aux normes suivantes : NSF/ANSI 14, NSF/ANSI 61 (y compris l’annexe G), ASTM F877, CSA B137.5, ASTM F1807 et UL 1821.

    Caractéristiques:

    • Laiton (conforme aux normes sans plomb)
    • À utiliser avec des bagues à sertir en cuivre
    • Pour une utilisation dans les systèmes d'extinction automatique d'incendie résidentiels
    • Homologué NSF, homologué UL 1821


    Spécification
    • keywords: plumbing fittings, pipe fittings accessories, kitchen plumbing fittings, bathroom fittings hardware, installation fittings, utility pipe connectors, metal plumbing fittings, durable pipe fittings, general hardware fittings, sink fittings accessories, water connection fittings, construction fittings hardware

    Spécifications techniques
    • Réference unique.QQFST553GFX
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage