Publier vos produits
QQMC55GFX Crimp XL Brass (RFS) Male Adapter – 1" Barb x 1" MPT
Zurn

QQMC55GFX Crimp XL Brass (RFS) Male Adapter – 1" Barb x 1" MPT

Traduit par Google,

Adaptateur Zurn PEX® XL en laiton à faible teneur en plomb, à embout cannelé x MPT. L'adaptateur QQMC55GFX permet de passer d'un filetage femelle à un tube PEX. Fabriqué en EcoBrass®. Ces raccords, utilisés avec les tubes Zurn PEX®, sont conçus pour résister à une pression de 160 PSI à 23 °C, 130 PSI à 49 °C (protection contre l'incendie), 100 PSI à 82 °C et 80 PSI à 93 °C. Ces raccords sont homologués NSF et conformes aux normes suivantes : NSF/ANSI 14, NSF/ANSI 61 (y compris l'annexe G), ASTM F877, CSA B137.5, ASTM F1807 et UL 1821.

Caractéristiques:

  • Laiton (conforme aux normes sans plomb)
  • À utiliser avec des bagues à sertir en cuivre
  • Pour une utilisation dans les systèmes d'extinction automatique d'incendie résidentiels
  • Homologué NSF, homologué UL 1821


Spécification
  • keywords: plumbing fittings, pipe fittings accessories, kitchen plumbing fittings, bathroom fittings hardware, installation fittings, utility pipe connectors, metal plumbing fittings, durable pipe fittings, general hardware fittings, sink fittings accessories, water connection fittings, construction fittings hardware

Spécifications techniques
  • Réference unique.QQMC55GFX
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage