Publier vos produits
Z1805 12" Industrial Standard Sanitary Floor Drain
Z1805 12" Industrial Standard Sanitary Floor Drain
    Zurn

    Z1805 12" Industrial Standard Sanitary Floor Drain

    Traduit par Google,

    Z1805 12 [305] Diamètre x 6 [152] Profond, calibre 12, drain sanitaire industriel de type 304 en acier inoxydable avec corps de drain 100 % filé, conception à fond incliné et soudures continues minimales. Fourni avec un seau à sédiments perforé amovible avec poignée de levage, une grille à fentes très résistante, des languettes d'ancrage stabilisatrices pré-coulées et une finition lisse sablée. Le drain répond aux normes américaines FDA en matière de résistance à la corrosion.

    Caractéristiques:

    • Construction du corps du drain sans couture et conception à fond incliné conçue pour un drainage positif
    • Pré-couler les languettes d'ancrage stabilisatrices et sécuriser le drain pendant l'installation.
    • Finition satinée propre et esthétique qui préserve l'apparence
    • Zones ouvertes optimisées dans la grille, le seau et la crépine pour une performance fluide
    • Conforme à l'USDA et à la FDA

    Mots clés : siphons de sol en acier inoxydable, siphons de sol sanitaires, résistance à la corrosion, siphons de sol industriels, seau à sédiments, siphons de sol sanitaires, drainage à écoulement libre, siphons de sol sanitaires industriels, construction de corps de drain sans soudure, siphons sanitaires industriels, siphons filés, solutions de drainage fiables , charges nominales, crépines, grilles, drains en acier inoxydable, systèmes de tranchées modulaires

    Modèles disponibles

    Z1805 | Z1805-12B | Z1805-12S

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Z1805
    • Famille de produitsFloor Drains
    • Groupe de produitsStainless Steel - Industrial Sanitary
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-30
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (pouces)8.75
    • Largeur (pouces)12
    • Profondeur (pouces)12
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG015130
    • Nom ETIMDrains
    • Code Uniclass 2015Ss_30_75
    • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numéro OmniClass23-31 27 00
    • Titre OmniClassFloor Drains