Publier vos produits
Z1805-12B 12" Round Industrial High-Capacity Sanitary Floor Drain
Zurn

Z1805-12B 12" Round Industrial High-Capacity Sanitary Floor Drain

Traduit par Google,

ZURN Z1805-12B 12 [305] Diamètre X 6 [152] Profondeur, calibre 12, acier inoxydable type 304, drain de sol sanitaire industriel haute capacité doté d'une construction de corps de drain sans soudure et d'un fond de puisard incliné, d'une grille à fentes extra robuste à réglage libre (plaque de 1/2 [13] d'épaisseur avec pattes anti-basculement de 1/2 [13]) avec trous pour les doigts, d'un cadre supérieur de 1-1/16 [27], d'un panier à sédiments amovible perforé avec poignée de levage, de pattes d'ancrage de béton stabilisantes avant coulage et d'une finition sablée.

Caractéristiques:

  • Surface ouverte optimisée de la grille ultra-robuste, corps de vidange et panier à sédiments haute capacité pour une performance d'écoulement optimale
  • La conception à fond incliné minimise les risques d'eau stagnante et favorise l'évacuation des eaux usées.
  • La construction sans soudure du corps de drain de calibre 12 réduit les points potentiels de prolifération bactérienne.
  • Charge admissible pour le trafic d'équipement lourd selon la norme ASME A112.6.3 - 7 500 à 10 000 lb.
  • Disponible en acier inoxydable 304 ou 316
  • Choisissez entre une grille extra-robuste à fentes ou à espacement périphérique, une grille perforée de résistance moyenne, une grille de 3/4 ou de 1/2 pouce.
  • Disponible avec des sorties sans moyeu de 2", 3", 4" ou 6" (norme 10) ou à souder bout à bout (norme 40)
  • Livré de série avec un panier à sédiments amovible perforé muni d'une poignée de levage pour une utilisation facile
  • Configurez-le avec le filtre secondaire à verrouillage magnétique EZ pour une protection accrue de la conduite d'évacuation.
  • Conforme aux directives de l'USDA
Spécification
  • keywords: 12" round high‑capacity sanitary drain, seamless sloped stainless body, extra heavy‑duty grate, sediment bucket, FDA/USDA compliant, optimized free‑flow drainage performance.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Z1805-12B
  • Famille de produitsFloor Drains
  • Groupe de produitsStainless Steel - Industrial Sanitary
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage