Publier vos produits
Z1840-6 Sanitary Cleanout (-6B and -6S)
Z1840-6 Sanitary Cleanout (-6B and -6S)
    Zurn

    Z1840-6 Sanitary Cleanout (-6B and -6S)

    Traduit par Google,

    Trottoir de visite industriel rond de 168 mm (6-5/8 po) de diamètre, en acier inoxydable 304 de calibre 12, doté d'une grille robuste (plaque de 13 mm [1/2 po] d'épaisseur), d'un bouchon en PVC et d'une finition microbillée. Conforme aux normes de la FDA américaine en matière de résistance à la corrosion.

    Caractéristiques:

    • Le regard de nettoyage sanitaire industriel est équipé d'une grille robuste.
    • Livré de série avec un bouchon en PVC
    • Livré de série avec une finition microbillée
    • Le drain répond aux normes de la FDA américaine en matière de résistance à la corrosion
    • Conçu pour un accès facile lors du nettoyage des conduites principales
    Spécification
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.z1840-6-industrial-sanitary-cleanout
    • Famille de produitsDrains (Wastes)
    • Groupe de produitsZ1800 Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.65
    • Largeur (pouces)6
    • Profondeur (pouces)6
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)5
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_30
    • Description de l'Uniclass 2015Floor plates, gratings and edgings
    • Code CSI MasterFormat 201422 05 76
    • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
    • Numéro OmniClass23-11 21 21 17
    • Titre OmniClassCleanouts
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING