Publier vos produits
Z1840-8 Sanitary Cleanout (-8B and -8S)
Z1840-8 Sanitary Cleanout (-8B and -8S)
    Zurn

    Z1840-8 Sanitary Cleanout (-8B and -8S)

    Traduit par Google,

    Z1840 Nettoyage sanitaire industriel en acier inoxydable de 8 po doté d'un couvercle robuste avec bouchon en PVC

    • Le nettoyage sanitaire industriel est doté d'une grille robuste
    • Livré en standard avec un bouchon en PVC
    • Livré en standard avec finition sablée
    • Le drain répond aux normes de la FDA américaine en matière de résistance à la corrosion
    • Conçu pour un accès facile lorsque les conduites principales doivent être nettoyées
    • Disponible en haut rond et carré et en 304SS et 316SS

    Modèles disponibles

    Z1840-8B | Z1840-8S

    Spécification
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Z1840-8
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_30
    • Description de l'Uniclass 2015Floor plates, gratings and edgings
    • Code CSI MasterFormat 201422 05 76
    • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
    • Numéro OmniClass23-11 21 21 17
    • Titre OmniClassCleanouts
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING