Publier vos produits
Z415-LR Ligature-Resistant "Type LR" Round Floor Drain
Zurn

Z415-LR Ligature-Resistant "Type LR" Round Floor Drain

Traduit par Google,

Siphon de sol et de douche ZURN Z415LR, corps en fonte Dura-Coated avec sortie inférieure, pince de membrane réversible combinée et collier réglable avec fentes d'infiltration et crépine « TYPE LR » légère, résistante aux talons, conforme aux normes ADA, résistante au vandalisme et aux ligatures**.

Caractéristiques:

  • Comporte un déflecteur radial conique unique conçu pour empêcher le bouclage
  • La passoire profilée résiste au coincement et réduit la possibilité de dissimuler des objets d'automutilation.
  • Sa construction polie offre une surface résistante aux coupures ; les vis antivandales protègent contre le démontage du drain.
  • Jusqu'à 7,5 GPM pour une évacuation rapide de l'eau
  • Résiste à l'usure normale causée par les produits chimiques et liquides couramment utilisés dans le secteur de la santé ; facile à nettoyer
  • Conçu pour un usage léger, adapté au passage fréquent dans les hôpitaux et les établissements de santé mentale, notamment les chambres de patients, les salles de bains, les toilettes publiques, les douches, les cuisines et les espaces communs.
  • Corps en fonte revêtue de Dura-coat avec bride de fixation réversible et collier réglable muni de trous d'évacuation ; plateau disponible en acier inoxydable 304 et en bronze nickelé
  • Conformité à l'ADA et aux normes anti-talons
Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Z415-LR
  • Famille de produitsFloor Drains
  • Groupe de produitsFinish Floor Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage