Publier vos produits
Z841H4-XL AquaSpec® wall-mount service sink faucet with 12" tubular spout and 4" wrist blade handles (lead free)
Zurn

Z841H4-XL AquaSpec® wall-mount service sink faucet with 12" tubular spout and 4" wrist blade handles (lead free)

Traduit par Google,

Robinet de service en laiton coulé chromé poli avec cartouches à disque céramique à quart de tour, entrées pivotantes de 64 mm (2-1/2") de long (avec butées intégrées) offrant des centres réglables de 102 mm (4") à 213 mm (8-3/8") et un bec pivotant tubulaire en laiton de 305 mm (12") avec un aérateur à compensation de pression de 8,3 L (2,2 GPM) (conforme à la norme ANSI A112.18.1 pour le débit). L'appareil est équipé de poignées de poignet métalliques colorées de 102 mm (4 po) résistantes au vandalisme. Les produits Zurn conformes aux normes relatives au plomb* « XL » sont une gamme de robinets et d'accessoires en laiton durables et de haute qualité, conçus et fabriqués conformément aux lois et réglementations locales et nationales en vigueur concernant la teneur en plomb. Les produits Zurn « XL » contiennent au maximum 0,25 % de plomb lorsqu'ils sont utilisés sur les surfaces en contact avec l'eau des tuyaux et raccords de tuyauterie, ainsi que des accessoires de plomberie : Code de la santé et de la sécurité de Californie, article 116875 ; Vermont, loi 9 VCA, article 2470h.

Conformité:

  • ADA

Caractéristiques:

  • Cartouche à disque céramique robuste à quart de tour
  • Corps en laiton coulé chromé conforme aux normes de faible teneur en plomb, avec entrées pivotantes de 2-1/2" de long et butées intégrées permettant un entraxe réglable de 4" à 8-3/8".
  • Poignées de lame de poignet de 4 pouces résistantes au vandalisme et à code couleur
  • garantie limitée de 3 ans

    Spécification
    • keywords: 4 - 8 3/8" Adjustable centers with Integral stops,Service Sink Faucets,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Industrial/Processing Plant,Light Commercial,Sports Complex/Recreational Center,Lead-Free Law Compliance,,841H4-XL,41H4-XL

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Z841H4-XL
    • Famille de produitsAquaSpec Faucet - Manual
    • Groupe de produitsWall Mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux