Publier vos produits
Z899-EL Elevator Drain 100 GPM Threshold
Z899-EL Elevator Drain 100 GPM Threshold
    Zurn

    Z899-EL Elevator Drain 100 GPM Threshold

    Traduit par Google,
    Le caniveau Zurn Z899-EL est fabriqué en acier inoxydable de calibre 12, conforme à la norme ASTM A-240 (type 304), et est équipé de sangles de sortie et d'ancrage. Ce caniveau, certifié FSAE/OEE, est conçu pour optimiser l'écoulement grâce à sa structure nervurée. La grille standard est en fil d'acier inoxydable (-SWG), conforme à la norme ASTM A-240 (type 304), avec des dispositifs de verrouillage antivandalisme. Elle répond aux exigences d'accessibilité (ADA) et de résistance aux talons, et est classée A selon la norme DIN EN1433 (classification de charge). Elle a également été testée à une charge de 1 134 kg (2 500 lb) selon la norme ASME A112.6.3. Grille en acier inoxydable fabriquée en option (-FS) disponible, conforme à la norme ASTM A-240 (type 304), avec des verrous de grille antivandalisme, répond aux exigences ADA et anti-talons, et est classée classe A selon la classification de charge DIN EN1433, en plus d'être testée à 2500 lbs selon la norme ASME A112.6.3.
    Caractéristiques
    • Évacue l'eau à 100 GPM
    • Fabriqué sur commande en largeurs nominales de 8", 10" et 12".
    • Corps de drain peu profond destiné à être utilisé dans les dalles en béton post-tendu peu profondes
    • Des conceptions sur mesure sont disponibles pour l'esthétique architecturale
    • conforme au code du bâtiment
    • Construction en acier inoxydable
    • Système conçu pour être conforme au code SFFC, section 511.1, pour un débit de 100 GPM.
    • Remplace les modèles Z895-94 et Z899
    • Numéro de brevet : US 9,777,489
    Mots-clés : Z899-EL
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Z899-EL
    • Famille de produitsLinear Trench Drain Systems
    • Groupe de produitsElevator & Threshold
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage