Publier vos produits
ZS895 Sani-Flo® Trench System - USA configurable
ZS895 Sani-Flo® Trench System - USA configurable
    Zurn

    ZS895 Sani-Flo® Trench System - USA configurable

    4.0 sur 5 étoiles4.0(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Les caniveaux doivent mesurer 2 438 mm de long, 305 mm de large et avoir un col de cygne de 232 mm. Les sections de caniveaux modulaires doivent être fabriquées en acier inoxydable de calibre 12, conforme à la norme ASTM A-240 (type 304). Les caniveaux doivent être assemblés par brides boulonnées entre les sections, indémontables lors de l'installation ; joints d'étanchéité disponibles. Les caniveaux doivent peser moins de 1,05 kg par pied linéaire, avoir un fond lisse, autonettoyant et arrondi de 38 mm, un coefficient de Manning de 0,009 et une pente intégrée de 1,04 % ou neutre de 0 %. Les caniveaux doivent être équipés de pieds pour le coulage en galets ou de goujons de nivellement standard afin de fixer la tranchée à son emplacement final. Ils doivent être équipés de grilles FS standard verrouillables sur le cadre. La grille Zurn en acier inoxydable usiné, d'une largeur de 305 mm (12 po), est conforme à la spécification ASTM A-240 (type 304). Elle est classée classe A selon la norme DIN EN1433 pour la charge maximale. Elle est fournie en longueurs nominales de 610 mm (24 po), avec des fentes de 8 mm (5/16 po) de large et une profondeur d'appui de 32 mm (1-1/4 po). La grille présente une surface ouverte de 542,09 cm² (25,61 po² par pied carré). Les caniveaux seront fabriqués aux États-Unis.

    Mots-clés : système de tranchée Sani-flo, système de drainage de tranchée, installation de système de drainage de tranchée, système de drainage de tranchée Zurn, système de drainage de canal de tranchée

    Spécification
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ZS895
    • Famille de produitsLinear Trench Drain Systems
    • Groupe de produitsFood Processing, Stainless Steel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-23
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)9.12
    • Largeur (pouces)12
    • Profondeur (pouces)96
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
    • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Trench Drains
    • Numéro OmniClass23-39 29 13 19
    • Titre OmniClassSurface Water Drainage Systems
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures