Drain de toit bifonctionnel Froet drain® avec raccord de sortie principal à 45°. Corps de puisard profond en fonte revêtue de poudre† avec pince de solin/protection anti-gravier combinée, tuyau de trop-plein (2”, 3”, 4”, 5”, 6”, 8” [51 mm, 76 mm, 102 mm, 127 mm, 152 mm, 203 mm]) avec dôme standard en fonte de 5-1/4” [133 mm] de hauteur et trop-plein en fonte de 6-1/4” [159 mm] de hauteur.
Caractéristiques et avantages :
- Le drain de toit bifonctionnel permet le raccordement des canalisations primaires et secondaires au sein d'une seule traversée de toit.
- Le corps est coulé dans un seul moule en fonte, sans pièces soudées, afin de réduire les risques de fuite.
- Réduit le nombre de descentes de toit en combinant les descentes primaires et secondaires en une seule.
- Corps de puisard profond en fonte revêtue de poudre avec bride de fixation de membrane/protection anti-gravillons combinée pour une résistance accrue à la corrosion
- Le tuyau de trop-plein est fourni de série à une hauteur de 6-1/4 pouces et un dôme en fonte de 5-1/4 pouces.
- Raccord de sortie primaire à 45 degrés pour faciliter l'installation de la tuyauterie
Modèles disponibles
Froet, 100C3, 100C4, 100C6, 100C8