Publier vos produits
BW2930 Backwater Valve
Zurn

BW2930 Backwater Valve

4.6 sur 5 étoiles4.6(10 Avis)
Traduit par Google,

Clapet anti-retour BW2930 recommandé pour les applications commerciales légères ou résidentielles. Il est doté d'un corps en ABS ou en PVC et d'un couvercle d'accès fileté.

Caractéristiques:

  • Recommandé pour les applications commerciales légères et résidentielles
  • Le boîtier en PVC ou ABS est muni d'un couvercle d'accès fileté
  • Complet avec siège de soupape et clapet, qui reste fermé lorsqu'il n'est pas utilisé



Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Keywords: Backwater Valve, Zurn BW2930 Back Water Valve, Back Water Valve Zurn, Zurn Back flow Valve, Water Control and Back Flow

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-bw2930
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsPipework Products for General Use
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-16
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Backwater Valves

Disponibilité de la région

Amérique du Nord