Publier vos produits
CO2450 Adjustable Floor Cleanout
CO2450 Adjustable Floor Cleanout
CO2450 Adjustable Floor Cleanout
    Zurn

    CO2450 Adjustable Floor Cleanout

    Traduit par Google,

    Le regard de visite réglable CO2450 est recommandé pour les zones à fort passage et les applications légères. Il est doté d'un corps en PVC ou ABS, d'un couvercle réglable en nickel et d'un bouchon fileté conique en ABS.

    Caractéristiques:

    • Recommandé pour les zones à fort passage et les applications de moyenne intensité
    • Corps en PVC ou ABS, avec couvercle en nickel réglable et bouchon fileté conique en ABS
    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-co2450
    • Famille de produitsLight Commercial Drainage
    • Groupe de produitsCleanouts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)5.19
    • Profondeur (pouces)5.19
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code CSI MasterFormat 201422 05 76
    • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
    • Numéro OmniClass23-11 21 21 17
    • Titre OmniClassCleanouts