Publier vos produits
Model FTD - Fire Test and Drain Valve
Zurn
Archivé

Model FTD - Fire Test and Drain Valve

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)

Zurn Model FTD Fire Test and Drain valves provide for required water flow testing and draining of a sprinkler system with one valve. In the test position this valve simulates flow of a single sprinkler with a 5.6 K-Factor orifice. The drain position allows unrestricted flow for rapid draining of the system. Clear sight glass plugs facilitates visual inspection of water flow through the valve.

Model FTD, FTD-K56

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-FTD
  • Famille de produitsFire Protection
  • Groupe de produitsFire Sprinkler System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-10-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Système de Sprinklers
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Nom UNSPSCFire protection
  • Code UNSPSC4619
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fire fighting valves and devices
  • Code CSI MasterFormat 201410 44 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Protection Specialties
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Produits similaires