Publier vos produits
Z100F FloForce® High Performance Roof Drain
Z100F FloForce® High Performance Roof Drain
Z100F FloForce® High Performance Roof Drain
Z100F FloForce® High Performance Roof Drain
    Zurn

    Z100F FloForce® High Performance Roof Drain

    4.3 sur 5 étoiles4.3(12 Avis)
    Traduit par Google,

    Le drain de toit FloForce® Z100F offre un débit élevé. Conçu pour évacuer efficacement l'eau de la toiture, il est doté d'une surface intérieure lisse en forme d'entonnoir, assurant une transition fluide vers le raccord de sortie et éliminant toute obstruction interne. Il comprend un corps en fonte revêtue de Dura-Coated, un collier de fixation pour membrane/protection anti-gravier et un dôme Poly-Dome discret. Le collier de fixation/protection anti-gravier empêche les débris de pénétrer dans le drain tout en permettant à l'eau de s'écouler immédiatement, même à niveau d'eau nul. Le dôme Poly-Dome est conçu pour maximiser la surface d'ouverture et optimiser l'écoulement.

    Conformité:

    Approuvé par la ville de Los Angeles, approuvé par le Massachusetts, conforme aux normes ASME A112.6.4/CSA B79.4, homologué cUPC, IPC et NPCC.

    Caractéristiques:

    • La conception parabolique crée un flux laminaire et évacue l'eau du toit à des hauteurs de refoulement plus faibles afin de créer un environnement plus sûr.
    • L'amélioration des performances d'écoulement permet d'obtenir un système plus efficace.
    • La conception unique du dôme et du pare-gravier augmente la surface ouverte pour maximiser le drainage de l'eau tout en limitant les débris.
    • Un corps mince et une silhouette en échelle inhibent les obstacles et ralentissent le processus.
    • Corps optimisé avec profondeur d'installation partiellement encastrée, forme de cascade sculptée, bord à coupe circulaire et bossages décalés hors du flux d'eau
    • Protection anti-gravier en forme de larme - les ouvertures en V lisses ont plus que triplé le nombre d'ouvertures par rapport à un modèle traditionnel
    • Surface ouverte plus importante par pouce de hauteur de dôme, avec des nervures horizontales décalées qui réduisent les restrictions d'écoulement isolées • Surface ouverte plus importante par pouce de hauteur de dôme
    Spécification
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

      Keywords: FloForce®, Z100F, roof drain, zurn roof drains, roof drain vent, roof drain pipe, roof water drain, commercial roof drains, retrofit roof drains, pvc roof drain, zurn overflow roof drain, roof drain, sump receiver, roof sump receiver, zurn roof sump receiver, roof drain underdeck clamp, roof drainage, roof drainage system, z100f, drain gravel guard, zurn z100 roof drain, zurn roof drain, storm drainage system, storm water drainage system, rainwater drainage system, storm drain blockers, storm water drain filters, storm drain sewer, storm drain, storm drain sewer, storm drainage, lean construction, lean building construction, seamless transition

      Additional Models Available: Z100F-89

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-z100F
    • Famille de produitsRoof Drains
    • Groupe de produitsPrimary Roof Drains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-21
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)11
    • Largeur (pouces)17
    • Profondeur (pouces)17
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)31
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCTerminal déchets
    • Code ETIMEG015130
    • Nom ETIMDrains
    • Code Uniclass 2015Ss_30_75
    • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Numéro OmniClass23-13 41 39
    • Titre OmniClassRoof Drains