Publier vos produits
Z1108 Flow Control Device
Zurn

Z1108 Flow Control Device

Traduit par Google,

Corps en fonte revêtue Sani-Coated ZURN Z1108 avec entrée d'air. Un régulateur de débit est installé entre le robinet et le séparateur de graisses. Son rôle est de réguler le débit afin qu'il ne dépasse pas la capacité du séparateur, garantissant ainsi un fonctionnement fiable et une efficacité maximale. Une entrée d'air (ou un évent) est indispensable au bon fonctionnement du séparateur.

Caractéristiques:

  • L'orifice interne contrôle le débit vers l'intercepteur
  • Le raccord de ventilation sert à la fois d'entrée et de sortie d'air.
Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1108
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsPipework Products for General Use
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-10-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Nom UNSPSCControl valves
  • Code UNSPSC40141609
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 11 15 15
  • Titre OmniClassFlow Controllers