Publier vos produits
Z1171 Low Profile Grease Interceptor
Zurn

Z1171 Low Profile Grease Interceptor

Traduit par Google,

Séparateur de graisses bas débit en acier, intérieur et extérieur, avec revêtement résistant aux acides, capacité de ____ gal/min et ____ lb, avec dérivation de purge d'air interne, bouchon de nettoyage en bronze, déflecteur d'entrée amovible à égalisation de pression et diffusion de débit, déflecteur de sortie inférieur fixe et joint de siphon à double paroi visible. Couvercle antidérapant et étanche, avec système d'arrimage central et raccord de régulation de débit Z1108. Livré avec entrée et sortie basses de 3 [76].

Conformité:

  • Approuvé par la ville de Los Angeles
  • Massachusetts MA approuvé

Mots-clés : Commercial, Intercepteurs de graisse, Bâtiments gouvernementaux, Immeubles de grande hauteur, Militaire, Bureau, Soins de santé, Systèmes scolaires, Établissements d'enseignement, Universités, Industrie, Restauration, MasterSpec, 58907.pdf, Z1171, Z-1171, ZS1171, 1171, 171

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1171
  • Famille de produitsGrease Oil Sediment Separation
  • Groupe de produitsGrease Interceptor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-09-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCSludge collectors
  • Code UNSPSC47101536
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Description de l'Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Code CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Numéro OmniClass23-39 33 17
  • Titre OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Amérique du Nord