Publier vos produits
Z1290 Eastern Style Water Closet
Zurn

Z1290 Eastern Style Water Closet

5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
Traduit par Google,
Toilettes en fonte émaillée en porcelaine cuite résistante aux acides avec siphon rotatif No-Hub 'P' et raccord No-Hub pour répondre à diverses exigences de tuyauterie, y compris la connexion à des systèmes de tuyauterie en plastique, le cas échéant. La toilette est fournie avec un pied antidérapant intégré les tampons et la cuvette lavent le rebord de rinçage sans éclaboussures.La toilette est entièrement autoportante, ne nécessitant aucun matériel de montage externe et affleure le sol fini, assurant un drainage complet du sol dans la cuvette et intègre une bride de solin de membrane d'étanchéité pour les installations à plusieurs étages. disponible en 1/2 et 3/4 NPT. Recommandé pour être utilisé avec les modèles de valve de chasse Zurn Z6096AV ou Z6196AV avec 2,4, 3,5 ou 4,5 gallons par chasse. L'eau saumâtre ou de mer peut également être utilisée pour un rinçage efficace de toute la cuvette.
Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1290
  • Famille de produitsWater Closets Carrier Systems
  • Groupe de produitsCarrier Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage