Publier vos produits
Z1717 Scupper Drain
Zurn

Z1717 Scupper Drain

4.5 sur 5 étoiles4.5(29 Avis)
Traduit par Google,

Drain de dalot avec corps en acier inoxydable de type 304 (CF8) et grille oblique en aluminium moulé et collier de serrage en deux pièces.

Caractéristiques:

  • Résistant à la corrosion
  • Option de toit sécurisé anti-vandalisme disponible

Mots clés : drains de toit, drains de toit à clapet encastré, drains de toit commerciaux

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1717
  • Famille de produitsRoof Drains
  • Groupe de produitsPrimary Roof Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCRoofing drains
  • Code UNSPSC30151605
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39
  • Titre OmniClassRoof Drains