Z1851 12" x 12" X 8" Sump Industrial Floor Sink

Z1851 12" x 12" X 8" Sump Industrial Floor Sink

The Zurn Z1851 12"x12"x8" Floor Sink comes standard with 14 gauge, 304 stainless steel, and features a loose set grate and stainless steel sediment basket.   

*  Floor sinks are most commonly used in food and beverage, manufacturing plants, restaurant kitchens, maintenance rooms, and wash down areas or any area with heavy flow

* Drain meets US FDA standards for corrosion resistance

* Butterfly Locking Valve Option protects pipes and trunk lines against debris

* EZLock option provides a unique locking mechanism to secure drain covers

Spécification
  • Zurn Z1851 12"x12"x8" Floor Sink comes standard with 14 gauge, 304 stainless steel, and features a loose set grate and stainless steel sediment basket.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1851
  • Famille de produitsDrains (Wastes)
  • Groupe de produitsZ1800 Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)11
  • Largeur (pouces)12
  • Profondeur (pouces)12
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)11
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCStainless steel grating
  • Code UNSPSC30103202
  • Code Uniclass 1.4L6651
  • Description de l'Uniclass 1.4Gratings
  • Code Uniclass 2.0EE-35-05-65
  • Description de l'Uniclass 2.0Sanitary, Cleaning, Maintenance And Storage Ff
  • Code Uniclass 2015Pr_25_30_30
  • Description de l'Uniclass 2015Floor plates, gratings and edgings
  • Code de référence NBS35-05-65
  • Description de référence NBSSanitary, Cleaning, Maintenance And Storage Ff
  • Code CSI MasterFormat 201405 53 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Gratings
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 19 15
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Canada