Drain de dalot 4-3/4" x 6-1/2" x 11 [121 mm x 165 mm x 279 mm], corps en fonte Dura-Coated avec sortie à 45° et crépine en aluminium de type affleurant avec cadre en aluminium combiné et collier de serrage à membrane.
Caractéristiques:
Mots-clés : Drain de dalot de toit, Drain de dalot, Installation de drain de toit de dalot, Drain de toit de dalot Zurn, Drain de toit de parapet de dalot
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |