Récepteur Sani-Flor 12” x 12” x 8” [305mm x 305mm x 203mm] corps en fonte profonde et grille carrée légère avec ouvertures fendues de 1/2” [13mm], intérieur et dessus en émail de porcelaine blanc résistant aux acides, complet avec crépine intérieure en dôme inférieur anti-éclaboussures en ABS blanc.
Caractéristiques:
- Le revêtement en émail résistant aux acides offre une résistance chimique
- Le corps arrondi empêche l'accumulation de bactéries
- Crépine intérieure anti-éclaboussures pour récupérer les débris
Modèles supplémentaires disponibles
(Z1901-2, Z1901-2-25, Z1901-3, Z1901-K-2, Z1901-KC-2, ZN1901-2, ZN1901-KC-2)
Mots clés : Récepteur Sani flor, corps en fonte, résistant aux acides, résistance chimique, bride d'ancrage, trous d'infiltration, collier de serrage, connexion d'amorce de siphon, crépine à dôme inférieur, crépine anti-vandalisme, crépine à dôme en aluminium