Publier vos produits
Z1910 8" X 8" Sani-Flor Receptor 6" Sump Depth
Zurn

Z1910 8" X 8" Sani-Flor Receptor 6" Sump Depth

4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
Traduit par Google,

Le récepteur Zurn Z1910 Sani-Flor de 8" x 8" x 6" de profondeur, corps en fonte et grille carrée de résistance moyenne avec ouvertures fendues de 7/16".

Caractéristiques et avantages

* Le revêtement en émail résistant aux acides offre une résistance chimique
* Le corps arrondi empêche l'accumulation de bactéries
* Crépine intérieure anti-éclaboussures pour récupérer les débris

Modèles supplémentaires disponibles

Z1910-2, Z1910-2-25, Z1910-2, ZN1910-2-32

Mots clés : Récepteur Sani Flor, Profondeur du puisard, Récepteur Zurn sani Flor, Installation du récepteur sani Flor, Profondeur du puisard Zurn sani Flor Recepto, ZN1910

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:
    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1910
  • Famille de produitsDeck Waste Water Drains
  • Groupe de produitsSani-Flor Receptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-10-30
  • Numéro d'édition3
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)8
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondairePorcelaine
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCGrating
  • Code UNSPSC301032
  • Code Uniclass 2015Pr_25_30_30
  • Description de l'Uniclass 2015Floor plates, gratings and edgings
  • Code CSI MasterFormat 201405 53 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Gratings
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 19 15
  • Titre OmniClassFloor Gratings