Publier vos produits
Z6152 Aquaflush® Concealed Closet Flush Valve
Z6152 Aquaflush® Concealed Closet Flush Valve
    Zurn

    Z6152 Aquaflush® Concealed Closet Flush Valve

    Traduit par Google,

    Robinet de chasse d'eau dissimulé et silencieux, en laiton brut, avec membrane à double joint résistante à la chloramine et système de dérivation anti-obstruction. Comprend un bouton-poussoir anti-fuite et anti-blocage, un brise-vide haute pression, un écrou de raccordement hexagonal monobloc, un embout réglable, un tube de chasse, des raccords coudés et un raccord à emboîtement. La butée est équipée d'une protection anti-siphon interne. Les joints internes sont en matériaux résistants à la chloramine.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts
    • ASSE 1037
    • CSA B125.37

    Caractéristiques:

    • diaphragme de dérivation linéaire résistant au colmatage
    • Joints et garnitures d'étanchéité résistants aux produits chimiques pour une durée de vie prolongée et des coûts de maintenance réduits
    • Bouton-poussoir manuel avec technologie d'étanchéité anti-fuite
    Spécification
    • keywords: Concealed Valves,Manual,Flush Valves,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,Zurn One Systems Specifier,,6152,152

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-z6152
    • Famille de produitsFinish Plumbing - Flush Valves
    • Groupe de produitsAquaFlush®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-10-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)5
    • Largeur (pouces)9
    • Profondeur (pouces)22
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)10
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes