Les caniveaux Zurn Z874-21 doivent avoir une longueur de 80 pouces [2032 pouces], une largeur de dégagement de 26 1/4 pouces [667 pouces] et une gorge de 21 pouces [533 pouces]. Les sections modulaires des caniveaux doivent être fabriquées en polyéthylène haute densité (PEHD) 0 % absorbant l'eau. Elles doivent être munies d'une liaison mécanique solide entre elles, empêchant leur séparation lors de l'installation, et être verrouillées mécaniquement dans le béton tous les 10 pouces [254 pouces]. Les caniveaux doivent peser moins de 11,4 lb [5,2 kg] par pied linéaire, être dotés d'un fond autonettoyant lisse à rayon de 6 1/2 pouces [165 pouces] avec un coefficient de Manning de 0,009 et une pente intégrée de 1,04 % ou neutre (0 %). Les caniveaux sont disponibles avec des radiers allant de 11,25 pouces [286 pouces] à 36,21 pouces [920 pouces]. Toutes les grilles des caniveaux doivent être verrouillées. Les profilés sont fournis avec des clips fixés au cadre pour la mise en place et l'ancrage des barres d'armature verticales. Ils sont équipés de la grille standard DGC Zurn de 648 mm (25-1/2 po) de large, en fonte ductile à fentes, et se fixent au cadre à l'aide de quatre boulons d'ancrage individuels par grille. La fonte ductile est conforme à la norme ASTM A536-84, nuance 80-55-06. La grille en fonte ductile est classée C selon la norme DIN EN 1433 relative aux charges maximales. Elle est fournie en longueurs nominales de 508 mm (20 po), avec des fentes de 26 mm (1-1/32 po) de large et une profondeur d'appui de 44 mm (1-3/4 po). La surface ouverte de la grille est de 281 530 mm²/m (133 po²/pi²). L'ensemble de cadre en acier au carbone de 6 mm d'épaisseur est conforme à la norme ASTM A36 et comporte 10 ancrages pour béton de 102 mm de long tous les 80 m. Le cadre est livré avec une finition thermolaquée. Toutes les soudures doivent être réalisées par un soudeur certifié selon la norme ASTM AWS D1.1. Les cadres sont fabriqués aux États-Unis.
Caractéristiques:
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |