Les canaux doivent avoir une longueur de 40 [1016], une largeur de 4-3/4 [121] et une gorge de 3-1/4 [83]. Les sections de canaux modulaires doivent être fabriquées en polypropylène absorbant l'eau à 0 %. Ils doivent avoir une connexion mécanique positive entre les sections de canaux qui ne se séparera pas pendant l'installation et se verrouiller mécaniquement dans le béton environnant au moins tous les 10 [254]. Les canaux doivent peser moins de 2 lb [0,9 kg] par pied linéaire, avoir un fond lisse, autonettoyant à rayon de 1,634 [41,5] avec un coefficient de Manning de 0,009, une pente intégrée neutre de 0 %. Les canaux doivent être équipés de clips de barres d'armature standard pour fixer la tranchée à son emplacement final. Ils doivent être fournis avec des grilles HPP standard qui se verrouillent avec des barres de verrouillage sur le canal et ne sont pas destinés aux charges de trafic dynamiques. La grille longitudinale anti-talon en polypropylène Zurn de 4-1/8 [105] de large est classée classe A selon les classifications de charge supérieure DIN EN1433. Fourni en longueurs nominales de 20 [508] avec des fentes de 0,25 [6] de large et une profondeur d'appui de 0,75 [19]. La grille a une surface ouverte de 18,57 po² par pied [39 307 mm² par mètre].
Caractéristiques:
Mots clés : Système de drainage de tranchée linéaire large et peu profond, Système de drainage de tranchée linéaire, Installation de drain de tranchée Zurn, Système de drainage de tranchée extérieur, Système de drainage de tranchée résidentiel
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |