Publier vos produits
Z.WC4.AS Floor Mounted Zurn One ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Battery Powered Sensor Flush Valve
Zurn

Z.WC4.AS Floor Mounted Zurn One ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Battery Powered Sensor Flush Valve

Traduit par Google,

Système complet de toilettes commerciales EcoVantage® haute efficacité 1,28 gpf à capteur, alimenté par batterie et monté au sol, avec chasse d'eau à diaphragme chromée ZER6000AV-HET-SM exposée et activée par capteur pour alimentation à gauche ou à droite, siège de toilette commercial à façade ouverte Z5955SS-EL et toilettes en porcelaine vitrifiée montées au sol Z5665-BWL1 avec kit d'assemblage de joint de sortie de bride de toilette Z5972-COMB fabriqué par Zurn.

Conformité:

  • Dispositif de fixation - Conforme aux normes ASME A119.2 / CSA B45.1
  • Robinet de chasse d'eau - Conforme aux normes ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37

Caractéristiques:

  • 1,28 gpf (gallons par chasse)
  • WC à bord avant allongé, monté au sol
  • chasse d'eau à jet de siphon haute efficacité
  • siphon entièrement vitré de 2-1/8 po
  • Grand plan d'eau - 3,65 m x 3 m
  • Construction de bols muraux en porcelaine vitrifiée
  • Robinet de chasse d'eau à membrane avec membrane à double joint en TPE Go Blue® de Zurn, résistante à la chloramine, et système de dérivation à triple filtration anti-colmatage.
  • Brise-vide haute pression avec écrou de raccordement hexagonal monobloc
  • Cordier réglable
  • Véritable bouton de commande mécanique
Spécification
  • Keywords: Floor Mounted Toilet, Sensor Flush Valve, Zurn Toilet System, Battery Powered Flush, Zurn Sensor Flush

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-zwc4as
  • Famille de produitsWall Hung Wash Closet - Toilet System
  • Groupe de produitsManual Flushometer Vitreous China
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)30
  • Largeur (pouces)12.25
  • Profondeur (pouces)24.75
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)45
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

Disponibilité de la région

Amérique du Nord