Termékek közzététele
MISTRAL65-65H - Wall mounting
ABB

MISTRAL65-65H - Wall mounting

4.3/5 csillag4.3(12 vélemény)
MISTRAL65 is the ABB’s most innovative series of IP65 rated consumer units. Designed to reduce cabling times as well as allow total integration between modular DIN-rail MCBs, MCCBs and front panel devices. Thanks to the elegant and modern look it can be installed in commercial and residential environments where high level of IP protection is required.
Specifikáció
  • Main features Halogen free (version GWT 650°C) High mechanical strength: IK09 High insulation protection degree: IP65 Blind door RAL 7035 Transparent door “blue petrol”
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMISTRAL65-65H-Wall-mounting
  • TermékcsaládMISTRAL
  • TermékcsoportDistribution Enclosure
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagFém
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • UNSPSC névPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC kód26
  • Uniclass 2015 kódCo_70_30
  • Uniclass 2015 leírásElectricity distribution complexes
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPower Distribution Units
  • OmniClass szám23-35 31 00
  • OmniClass névElectrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II kódD3040
  • CSI Uniformat II névDistribution Systems