Termékek közzététele
Protecta Plus Vertical Split Load Distribution Board
ABB

Protecta Plus Vertical Split Load Distribution Board

4.8/5 csillag4.8(6 vélemény)
Protecta Plus gives UK installers and designers the flexibility to cover all applications from standard installations to complex sites.
Specifikáció
  • Available in kit form for over-the counter-supply, the latest generation sub-distribution solution from ABB has been tailored to meet the needs of all segments of the building industry. Main construction features: • Structure in epoxy coated metal sheets, 1mm thickness • Wall installation for indoor environments • Degree of protection - IP43 with door / Mechanical resistance IK 07 • Busbar rating: 250A • Number of ways: 4, 8, 12, 16, 20, 24 • Compliance with IEC BS EN 61439 1-2 • Simple wiring of all cabinets, both horizontally and vertically • Easy internal accessibility for wiring operations and maintenance • Pre-packaged kits for specific applications (e.g. surge protection, metering)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóProtecta-Plus-Vertical-Split-Load-Distribution-Board
  • TermékcsaládProtecta
  • TermékcsoportDistribution Enclosure
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • UNSPSC névPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC kód26
  • Uniclass 2015 kódCo_70_30
  • Uniclass 2015 leírásElectricity distribution complexes
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPower Distribution Units
  • OmniClass szám23-35 31 00
  • OmniClass névElectrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II kódD3040
  • CSI Uniformat II névDistribution Systems