Termékek közzététele
Thomas & Betts: 68-HP Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 68-HP Steel City ® Floor Boxes

Features
  • 6" diameter round non-metallic floor box, the largest in the industry
  • Large inline hubs for power and data wiring, 1" for power, 1-1/2" for data.
  • No wasted time leveling the box before the concrete is poured, simply cut the box at the appropriate height after the pour.
  • No gluing, stainless steel retention barbs secure the mounting frame to the box.
  • Round design, no need to align the box with walls during installation
  • Accepts standard devices from any manufacturer, including duplex, GFCI, locking, hospital grade or isolated ground receptacles
  • Accommodates a wide variety of multi-media devices through the use of rectangular adapters
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótnb-68-hp
  • TermékcsaládUnderfloor Wireways
  • Termékcsoport68-HP
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-03-14
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás

Termék elérhetősége

Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika