Termékek közzététele
Thomas & Betts: E971FB Carlon ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: E971FB Carlon ® Floor Boxes

Features
  • Three way versatility for power, data, and communications.
  • Y-connector (E972Y) allows you to feed parallel runs of 3/4" conduit or to feed in/out from the same side for increased wiring flexibility and faster installation.
  • PVC molded ports and reducer plugs included.
  • Accepts 1/2", 3/4" and 1" conduit, tubing or raceway.
  • UL scrub water tested, approved for all types of finish flooring.
  • Allows for various thickness of concrete pours.

Application
  • Concrete tight and suitable for any on grade/below grade application; concrete or wood floor construction approved.
  • For tile and carpet applications.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótnb-e971fb
  • TermékcsaládUnderfloor Wireways
  • TermékcsoportE971FB
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-03-14
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás

Termék elérhetősége

Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika