Termékek közzététele
Valve Drive ST - K1 1
ABB

Valve Drive ST - K1 1

The drive is a proportional valve drive for controlling heating valves and is mounted on thermostat valve bases. Valve Adapters VA10, VA78 for conventional valves are supplied. The control is carried out via a continuous KNX room thermostat. The actual valve position is indicated by 5 LEDs. The valve drive has two binary inputs for a presence contact and/or window contact and for further signal indication. With integrated Bus Coupler.

Specifikáció
  • Product Net Width:50 mm
    Product Net Height:65 mm
    Product Net Depth / Length:82.5 mm
    Product Net Weight:0.18 kg
    Power Loss:0.35 W


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóValve-Drive-ST-K1-1
  • TermékcsaládLight Controller Sensor Outside
  • TermékcsoportLight Level Sensors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 01 00
  • CSI MasterFormat 2014 névOperation and Maintenance of HVAC Systems
  • OmniClass szám23-27 15 23
  • OmniClass névHVAC Controls
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC