Termékek közzététele
ABI Wall-Hung Toilet Cistern
ABI Wall-Hung Toilet Cistern
    ABI Interiors

    ABI Wall-Hung Toilet Cistern

    Concealed behind the wall in your bathroom, our Wall-Hung Toilet Cistern maximises on space while providing you with a clean and aesthetic bathroom amenity – perfect for the modern home.

    Introduce a touch of luxury with our ZAAHA Toilet Buttons. The ABI Wall-Hung Toilet Cistern can be paired with the Asher – Wall-Hung Toilet Pan.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóabi-wall-hung-toilet-cistern
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportABI
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1144
    • Szélesség (mm)506
    • Mélység (mm)220
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Másodlagos anyagIron
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)16.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
    • OmniClass szám23-31 19 19 19
    • OmniClass névWater Closet Tanks