Termékek közzététele
Kingsley Hand Shower Set
Kingsley Hand Shower Set
Kingsley Hand Shower Set
Kingsley Hand Shower Set
Kingsley Hand Shower Set
Kingsley Hand Shower Set
    ABI Interiors

    Kingsley Hand Shower Set

    With its subtle, ornate detailing, this solid brass shower set conveniently combines our Kingsley Hand Shower, Kingsley Shower Holder & BP, and matching Shower Hose, adding elegance and refinement to any bathroom.

    Please Note:
    – This set does not include a mixer, you can purchase our Kingsley tapware collection here
    – You can also pair this set with our Kingsley Shower Arm & Head Sets.

    Features:

     – Easy to clean, solid brass construction
    – ABI HeatShield PVD Electro Colouring System provides a more corrosion-resistant finish while remaining environmentally friendly

    Dimensions:

    Hand Shower: 
     
    – Length: 220mm
    – Round Head: 76mm

    Shower Holder & BP: 

    – Length: 102mm
    – Backplate: 55mm
    – G1/2 Outlet

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókingsley-hand-shower-set
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportKingsley
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-07-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1500
    • Szélesség (mm)76
    • Mélység (mm)102
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.974
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures