Termékek közzététele
Asher Toilet Pan
Asher Toilet Pan
    ABI Interiors

    Asher Toilet Pan

    The Asher Toilet Pan is the perfect solution for your bathroom. Its smooth, rounded shape pairs perfectly with our In-Wall Cistern and Zaaha Toilet Buttons.

    Functionality is enhanced thanks to powerful tornado flush functionality, which is carefully concealed within the pan for superior cleaning.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóasher-toilet-pan
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportAsher
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)450
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)560
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorcelán
    • Másodlagos anyagPE/PP
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)33.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 leírásWC suites
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets