Termékek közzététele
Delta Toilet Button - Glass
Delta Toilet Button - Glass
Delta Toilet Button - Glass
    ABI Interiors

    Delta Toilet Button - Glass

    Flush in purpose and in design, the Delta provides both functionality along with a pleasing clear-cut aesthetic. Its wall-mounted rectangular glass frame and white visuals emphasise the full and half flush buttons.

    Please Note:

    – The Delta Toilet Buttons are designed to be used with ABI branded cisterns only. This product includes the Delta Toilet Button Cover only.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódelta-toilet-button-glass
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportDelta
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)165
    • Szélesség (mm)245
    • Mélység (mm)9
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.77
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_87
    • Uniclass 2015 leírásWC cistern fittings
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties