Termékek közzététele
Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm
Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm
Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm
Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm
    ABI Interiors

    Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm

    A clean, round design instantly defines the contemporary Ukiyo. This acrylic freestanding bath features a matte white finish, offering a unique textural element to your design. 

    Ukiyo acts as a luxurious focal point in the bathroom, with its generous depth creating an immersive spa-like experience. Its gentle contours will soften the feel of your space for unrivalled relaxation.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóukiyo-acrylic-freestanding-bath-1280mm
    • TermékcsaládBaths
    • TermékcsoportUkiyo
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)1280
    • Mélység (mm)460
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)148
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs