Termékek közzététele
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
    ABI Interiors

    Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap

    Merging cutting-edge convenience with a sleek design, the Elysian 4-in-1 Kitchen Mixer delivers four essential water functions in one refined fixture. Effortlessly switch between instant boiling, ambient filtered (filter not included), and standard hot and cold water — all from a single, sophisticated tap.

    Crafted from premium 304 stainless steel, this versatile mixer streamlines your kitchen routine while maintaining a contemporary aesthetic. Whether preparing meals, filling pots, or making tea in seconds, the Elysian 4-in-1 is designed to elevate both form and function in your space.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelysian-4-in-1-boiling-water-tap
    • TermékcsaládKitchen Mixers
    • TermékcsoportElysian
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2025-09-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)431
    • Szélesség (mm)180
    • Mélység (mm)268
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 304
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)10.65
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásÁtfolyás szabályzó
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets