Termékek közzététele
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
    ABI Interiors

    Elysian Thermostatic Shower Mixer

    The Elysian Thermostatic Shower Mixer expertly balances hot and cold water to maintain a comfortable and consistent water temperature in your shower.

    It features a thermostatic valve that allows for precise temperature control at a twist of the dial and prevents any sudden temperature fluctuations.

    Made from durable 304 stainless steel, this single-function mixer accommodates a single outlet that can be used for a handheld shower, shower head, or spout.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelysian-thermostatic-shower-mixer
    • TermékcsaládTapware
    • TermékcsoportElysian
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)130
    • Szélesség (mm)80
    • Mélység (mm)142
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 304
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)1.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásÁtfolyás szabályzó
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass szám23-27 31 29 15
    • OmniClass névThermostatically Controlled Mixing Valves