Termékek közzététele
Olive Basin Sink
Olive Basin Sink
    ABI Interiors

    Olive Basin Sink

    ABI has worked hard to create a cost effective & safe delivery system for all our sinks range ensuring minimal shipping costs for all our customers !

    Olive Basin Sink – A moulded solid surface sink with a beautiful organic oval profile, medium thickness rim and a sleek matte finish including a black shadow line. Olive stands 120mm high & 380mm by 580mm wide, perfect for use as a basin sink.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóolive-basin-sink
    • TermékcsaládBench Mount Basins
    • TermékcsoportOlive
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)120
    • Szélesség (mm)580
    • Mélység (mm)380
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilárd felület
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)8.09
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass szám23-31 13 11
    • OmniClass névSingle Sinks