Termékek közzététele
Pixi Tile Insert Assembly Taps
Pixi Tile Insert Assembly Taps
Pixi Tile Insert Assembly Taps
Pixi Tile Insert Assembly Taps
Pixi Tile Insert Assembly Taps
    ABI Interiors

    Pixi Tile Insert Assembly Taps

    Using a versatile cutting-edge design, Pixi Tile Insert Assembly Taps are wall-mounted assembly mixing handles that allow you to insert a tile into the handle.

    Modern in both aesthetics and functionality, these taps can be fitted with a precise section of your bathroom tile to add textural elements that help to unify your space.

    Specifikáció
    • Please Note:

      – The tile insert shown is for display purposes only and is not included with your purchase.
      – We recommend that your custom tile insert should be cut between 54-56mm in diameter and be up to 15mm in thickness.
      – A diamond-plated hole saw is provided to allow you to precisely cut your tile to match your backdrop. Standard spindles are also provided. However, if you require extended spindles they can be purchased here.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópixi-tile-insert-assembly-taps
    • TermékcsaládAssembly Taps
    • TermékcsoportPixi
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2024-02-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)65
    • Szélesség (mm)266
    • Mélység (mm)50
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)2.12
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásÁtfolyás szabályzó
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass szám23-31 11 19
    • OmniClass névFaucet Mixing Valves