Termékek közzététele
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
    ABI Interiors

    Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm

    The Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm is a contemporary drainage fixture that seamlessly blends into your surrounding tiles for a discreet and effortless look.

    Constructed from durable 304 stainless steel and coloured with our industrial-grade PVD electro colouring system, this tile floor waste provides functionality whilst adding an element of luxury to your flooring. It is conveniently available in brushed brass, brushed copper, brushed gunmetal, and stainless steel.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópixi-tile-insert-shower-channel-waste-900mm
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportPixi
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)58
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)125
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 304
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)3.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHulladékterminál
    • Uniclass 2015 kódPr_70_55_96_83
    • Uniclass 2015 leírásShower tray wastes
    • OmniClass szám23-31 17 29
    • OmniClass névShower Drains