Termékek közzététele
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm
    ABI Interiors

    Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm

    The Rappana Cabinetry pull is a unique handle that provides effortless openings for all cabinetry. Its slimline minimalistic style ensures effortless, unforced openings every time. Optimum longevity is accomplished by a discreet, hand-folded and welded design that utilises high-grade stainless steel and works in complete sync with ABI’s unique colour range.

    All of this is complemented by an industrial grade PVD electro colouring system which provides a harder, more corrosion resistant finish.

    Bringing together this optimum strength and longevity, we guarantee that the Rappana Cabinetry pull will help you gain a better handle of all your cabinets.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórappana-cabinetry-pull-extended-100mm
    • TermékcsaládHardware
    • TermékcsoportRappana
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)18
    • Szélesség (mm)100
    • Mélység (mm)36
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 304
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.05
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 leírásGeneral hardware
    • OmniClass szám23-21 19 17 13
    • OmniClass névCasework Component Hardware