Termékek közzététele
Shower Arm 400mm
Shower Arm 400mm
Shower Arm 400mm
Shower Arm 400mm
Shower Arm 400mm
Shower Arm 400mm
Shower Arm 400mm
Shower Arm 400mm
Shower Arm 400mm
    ABI Interiors

    Shower Arm 400mm

    The shower arm is an elegant design with a soft, streamline curvature that will make your bathroom sparkle. It has been conveniently designed for universal use and is fully compatible with ABI’s range of shower heads which are equally standard size fittings.

    Consider completing your shower in style with our premium quality Shower Head, which will truly enrich your bathroom space.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóshower-arm-400mm
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportABI
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)60
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 leírásShowers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers