Termékek közzététele
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
Shower Dropper Round 300mm
    ABI Interiors

    Shower Dropper Round 300mm

    The ceiling-mounted Shower Dropper Round inspires exceptional luxury when paired with one of ABI Interiors’ rain shower heads. Moulded and hollowed from solid brass, it provides a seamless supply of water from above to completely immerse you in relaxation.

    This shower dropper’s minimalistic design and durable construction make it simple to maintain — appearing as beautiful as it was when first installed, for many years to come.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóshower-dropper-round-300mm
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportABI
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)312
    • Szélesség (mm)60
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 leírásShowers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers