Termékek közzététele
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
    ABI Interiors

    Shower Head Round 250mm

    It’s time to add some style and sophistication to your shower. The Shower Head Round is a premium quality shower rose that will easily enhance your bathroom space.

    The finely distributed water system gives you entire coverage, ensuring you shower with confidence and leave it feeling truly energised.

    The Shower Head has 180 rubberised outlets, which provide consistency, vibration absorption, and insulation during use. With a standard-size fitting, this rain head will ensure easy installation or a direct swap. Complete the shower with one of our elegant droppers and arms.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóshower-head-round-250mm
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportABI
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)51
    • Szélesség (mm)250
    • Mélység (mm)250
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)1.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers