Termékek közzététele
Tezra Textured Cabinetry T Pull
Tezra Textured Cabinetry T Pull
Tezra Textured Cabinetry T Pull
Tezra Textured Cabinetry T Pull
    ABI Interiors

    Tezra Textured Cabinetry T Pull

    So you like the standard Tezra design, but want something with a little more detailed. Let us introduce the Tezra Textured.

    Similar to the original design, but with a more defined, etched texture, it is sure to create that refined impact that you’re looking for.

    It can be installed vertically or horizontally to create a unique element to your cabinetry design.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótezra-textured-cabinetry-t-pull
    • TermékcsaládHardware
    • TermékcsoportTezra
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)12
    • Szélesség (mm)57
    • Mélység (mm)33
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.07
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 leírásGeneral hardware
    • OmniClass szám23-21 19 17 13
    • OmniClass névCasework Component Hardware