Termékek közzététele
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
    ABI Interiors

    Vaada Extended Shower Shelf 440mm

    Shower storage doesn’t have to be boring. Showcase your pampering products the way they deserve with the Vaada Extended Shower Shelf.

    Simple, yet sophisticated, the Vaada Extended Shower Shelf is hand-welded and made of highly durable 304 stainless steel to ensure maximum support for those heavier soap dispensers and extravagant shampoo collections.

    This shower shelf is also a popular choice for those wanting extra storage in high-humidity spaces such as kitchens and laundries.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvaada-extended-shower-shelf-440mm
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportVaada
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)30
    • Szélesség (mm)440
    • Mélység (mm)85
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 304
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)1.04
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 leírásShower fittings package
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers